Publier vos produits
F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome
MIFAB

F1830-P Planting Area Drain with 8″ High Perforated Standpipe and Dome

Traduit par Google,
MIFAB® série F1830-P drain de zone de plantation en fonte laquée de type colonne montante avec bride d'ancrage, anneau de serrage de membrane en fonte avec chantepleures primaire et secondaire pour membrane d'étanchéité, colonne montante perforée réglable en ABS de 4" (102) de diamètre et dôme sécurisé en acier inoxydable.
Spécification
  • SKUs: F1832-P, F1833-P, F1834-P
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1830-p-planting-area-drain-with-8-high-perforated-standpipe-and-dome
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Podium/Overflow/Planter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage equipment
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-39 29 11
  • Titre OmniClassWaste Water Drains