Publier vos produits
HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant
MIFAB

HY-6000-NPB Lawn/Ground Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® HY-6000-NPB Série ASSE 1019-B auto-drainant, antigel, borne d'incendie pour gazon/sol avec brise-vide intégré anti-siphon et anti-vandalisme approuvé ASSE 1011 avec raccord de tuyau mâle 3/4" (19). Ensemble de bouche d'incendie complet avec piston monobloc en néoprène pour contrôler à la fois les fonctions de débit et de vidange, tige de commande en bronze durci, orifice de vidange sous l'écrou hexagonal, tuyau en acier galvanisé robuste, moulage de tête en bronze chromé robuste, plaque frontale chromée polie et satin boîtier en bronze nickelé avec couvercle de verrouillage à charnière. La clé de fonctionnement fournie avec chaque bouche d'incendie ouvre la bouche d'incendie, la boîte et empêche toute utilisation non autorisée. Raccord d'entrée d'hydrant complet avec orifice de vidange taraudé pour 1/8" (3) NPT
Spécification
  • SKUs: HY-6001-NPB, HY-6002-NPB, HY-6003-NPB, HY-6004-NPB, HY-6005-NPB, HY-6006-NPB, HY-6007-NPB, HY-6008-NPB, HY-6009-NPB, HY-6010-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.hy-6000-npb-lawn-ground-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord