Publier vos produits
HY-9200-NPB Polished Chrome Wall Faucet 1/2″ Connection
MIFAB

HY-9200-NPB Polished Chrome Wall Faucet 1/2″ Connection

Traduit par Google,
MIFAB® HY-9200-NPB série type exposé, faible teneur en plomb, climat doux, robinet mural anti-contamination avec raccord de tuyau mâle 3/4" (19) et casse-vide anti-siphon. Le corps du HY-9240-NPB est fabriqué à partir de bronze à faible teneur en plomb et a une finition chromée polie. La poignée de commande doit être (préciser le plastique brun, le plastique transparent, la poignée de roue en fonte ou la clé de commande) et le raccord d'entrée doit être (spécifier ½" (13) ou 3/4" (19) FPT). Le casse-vide doit être certifié selon la norme ASSE 1011 et répertorié par l'IAPMO
Spécification
  • SKUs: HY-9240-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.hy-9240-npb-polished-chrome-wall-faucet-1-2-connection
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord