Publier vos produits
LIL MAX Oil Interceptor
MIFAB

LIL MAX Oil Interceptor

Traduit par Google,

MIFAB® série Lil-(préciser la taille)-O Intercepteur d'huile moulé par injection en PEHD avec un débit nominal de ____ (indiquer) et une capacité de stockage d'huile de _____ (indiquer). L'unité doit inclure : seau à sédiments (trous de 1/4 po de diamètre) avec déflecteur perforé (trous de 3/8 po de diamètre, espacés de ½ po) près de l'entrée, piège à joint profond recouvert d'un couvercle, bouchon de gaz d'égout, loquets de fixation, calibré en acier inoxydable plaque à orifice, dérivation de décharge d'air interne, ensemble de soutirage automatique réglable, double raccord de ventilation de chaque côté et couvercle(s) à joint rectangulaire en HDPE moulé par injection, antidérapant.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LIL-MAX-OIL
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsOil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 37 11
  • Titre OmniClassGrease Traps