Publier vos produits
LIL MAX Oil/Sediment
MIFAB

LIL MAX Oil/Sediment

Traduit par Google,

Intercepteur d'huile/sédiments moulé par injection en PEHD série MIFAB® LIL-OS. L'unité doit inclure : un seau à sédiments (trous de 1/4 po de diamètre) sous la ou les grilles en fonte ductile de l'entrée supérieure, un siphon à joint profond

Spécifications techniques
  • Réference unique.Lil-MAX-OS
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 37 11
  • Titre OmniClassGrease Traps
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord