Publier vos produits
LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor
MIFAB

LIL-PL LIL MAX Plaster Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de plâtre moulé par injection en PEHD série MIFAB® LIL-PL. L'unité doit inclure : deux déflecteurs de tension internes (le premier a des fentes de 3/8″ x 1,25″ de long et le second a des trous de 1/4″ de diamètre espacés de 1/2″ et un couvercle moulé par injection en HDPE, antidérapant et rectangulaire avec joint avec loquets de sécurité.

Spécifications techniques
  • Réference unique.LIL-PL
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING