Publier vos produits
MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting
MIFAB

MC-61 Floor Mounted Service Sink Carrier without Fitting

Spécification
  • MIFAB® MC-61 Series floor mounted service sink carrier with two lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet, and back outlet waste connection (specify no hub or threaded waste connection). Complete with lacquered cast iron faceplate assembly, lacquered cast iron nipple and waste connector, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, and polished chrome-plated finishing cap nuts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.mc-61-floor-mounted-service-sink-carrier-without-fitting
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsOther Fixture Carriers » Service Sink Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment