Publier vos produits
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Traduit par Google,

MIFAB® MCL-GL série sanitaire résistant à l'acide, enduit d'époxy en poudre à l'intérieur et à l'extérieur fabriqué en acier de calibre 14 séparateur de graisse hydromécanique. L'unité doit inclure : un assemblage de déflecteur et une barre transversale amovibles, des boulons de fixation, un raccord de contrôle de débit ventilé externe, un by-pass de décharge d'air interne, des pieds sous l'intercepteur pour le surélever de ½ po du sol et un acier résistant aux acides, enduit d'époxy en poudre, couvercle à joint rectangulaire antidérapant. L'intercepteur doit être testé et certifié selon les modèles PDI MCL-GL-20 et MCL-GL-35 doit être testé et certifié selon les normes ASME A112.14.3 et PDI G-101.

Spécification
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING