Publier vos produits
MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

MHY-45 Hot and Cold Encased Non Freeze Wall Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® MHY-45 Série ASSE 1019-B, type encastré, auto-drainant, prise d'eau murale chaude et froide antigel avec brise-vide intégré anti-siphon approuvé ASSE 1011 avec raccord de tuyau mâle 3/4". Ensemble de prise d'eau complet avec sélection de contrôle de température chaude et froide, piston monobloc en néoprène pour contrôler le débit, tige de commande en bronze durci, boîtier en laiton robuste, tête moulée en bronze chromé robuste, plaque frontale chromée et boîtier en nickel bronze poli avec verrouillage à charnière couverture. Clé de té lâche à fournir avec chaque bouche d'incendie.
Spécification
  • SKUs: MHY-45-8, MHY-45-10, MHY-45-12, MHY-45-14, MHY-45-16, MHY-45-18, MHY-45-20, MHY-45-24
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-45-hot-and-cold-encased-non-freeze-wall-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings