Publier vos produits
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

Traduit par Google,
MIFAB® MHY-65 Série borne d'incendie antigel avec tête en bronze exposée et raccord d'entrée combiné 3/4" (19) femelle et 1" (25) mâle. Ensemble de prise d'eau complet avec piston monobloc en néoprène, tige de commande en bronze durci, boîtier en acier galvanisé de 1 po (25), tête moulée en bronze robuste avec ensemble d'écrou à tête, tige de commande en acier galvanisé de 3/8 po (9) de diamètre, protection de boîtier décorative, orifice de vidange taraudé de 1/8 po (3) dans le raccord en bronze et une clé de fonctionnement.
Spécification
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-65-post-hydrant
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsOther
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Nom UNSPSCHydrants
  • Code UNSPSC40141726
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants