Publier vos produits
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,
MIFAB® série MHY-9000-NPB type exposé, faible teneur en plomb, climat doux, bronze brut anti-contamination, robinet mural avec raccord de tuyau mâle 3/4" (19) et casse-vide anti-siphon. Le corps du MHY-9000-NPB est fabriqué à partir de bronze à faible teneur en plomb et a une finition en bronze brut. La poignée de commande doit être (préciser le plastique brun, le plastique transparent, la poignée de roue en fonte ou la clé de commande) et le raccord d'entrée doit être (spécifier ½" (13) ou 3/4" (19) FPT). Le casse-vide doit être certifié selon la norme ASSE 1011 et répertorié par l'IAPMO
Spécification
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.mhy-9000-npb-wall-faucet
  • Famille de produitsHydrants
  • Groupe de produitsWall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets