Publier vos produits
MI-DIAL-2-LD
MIFAB

MI-DIAL-2-LD

Traduit par Google,

La boîte d'alimentation et de dialyse des déchets MIFAB® MI-DIAL-2-LD est fabriquée en acier inoxydable de calibre 16, type 316 (fini satiné), coins soudés continus, quatre pattes d'ancrage de montage, deux raccords d'alimentation en PVC 1/2" NPT avec boule en PVC vannes et raccords de tuyaux 3/4". Support avec œillets pour deux tuyaux de 3/8" de diamètre et raccord de vidange en acier inoxydable de 2" avec fond incliné.

Spécification
  • Dialysis Box with Two Valves

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-dial-2-ld
  • Famille de produitsDialysis Boxes
  • Groupe de produitsMI-DIAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary appliance systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste and Vent Piping
  • Code CSI UniFormat IID2090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems