Publier vos produits
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

Traduit par Google,
Série MIFAB® MI-EC d'embouts flexibles en caoutchouc fabriqués à partir d'un composé de néoprène qui répond aux exigences de la norme ASTM C-564 avec moletage intérieur pour une meilleure adhérence des tuyaux et série de colliers en acier inoxydable de type 300 serrés avec un hexagone en acier inoxydable de type 300 de 5/16" tête de vis. Les embouts de la série MI-EC sont testés et certifiés selon la norme IAPMO PS 90-06 et la norme CSA B602-2016 et répertoriés avec IAPMO Tous les modèles sont répertoriés selon le Code national de la plomberie du Canada et les normes canadiennes pertinentes et portent le cUPC marque de conformité. La cote de température non constante est de 140 F.
Spécification
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-ec-150-end-cap
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsOther Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code CSI MasterFormat 201423 33 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flexible Connectors
  • Numéro OmniClass23-27 49 13
  • Titre OmniClassFlexible Pipe Couplings
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING