Publier vos produits
MI-G-AD
MIFAB

MI-G-AD

Traduit par Google,


Le MI-G-AD-25 est fabriqué à partir d'un corps en acier inoxydable de type 304 de calibre 16, d'un siphon à joint profond avec bouchon de gaz d'égout, d'une dérivation de décharge d'air, d'un double couvercle à joint pour un accès facile au seau à sédiments interne, à la graisse et à l'huile. récipient de collecte, minuterie 24 heures avec élément chauffant et roue d'écumage automatique. Le MI-G-AD-25 est testé et certifié selon les normes PDI G-101 et ASME A112.14.3.

Spécification
  • Automatic Recovery Grease Interceptor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-g-ad
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-27 37 11
  • Titre OmniClassGrease Traps