Publier vos produits
MI-G-BO
MIFAB

MI-G-BO

Traduit par Google,

La série MIFAB® MI-G-BO d'extensions boulonnées fixes est fabriquée à partir d'acier de calibre 10, résistant aux acides, revêtu d'époxy en poudre et est complète avec un joint d'étanchéité en uréthane pour couvercle et du matériel de verrouillage.

Spécification
  • Bolt On (Fixed) Extension for MI-GO Grease Interceptor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-g-bo
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING