Publier vos produits
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de graisse hydromécanique en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB MI-GL en poudre époxy sanitaire avec un débit de 20 à 50 GPM et une capacité de rétention de graisse de 40 à 100 lb. L'unité doit inclure : un déflecteur et une barre transversale amovibles, des boulons de fixation, un raccord de contrôle de débit ventilé externe, une dérivation de décharge d'air interne et un couvercle rectangulaire à joint d'étanchéité en poudre d'acier revêtu d'époxy.
Spécification
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment