Publier vos produits
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

Traduit par Google,
Intercepteur de graisse hydromécanique en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB MI-G-SD en poudre sanitaire revêtue d'époxy avec un débit de 7 à 75 gpm et une capacité de rétention de graisse de 14 à 150 lb. L'unité doit inclure : un ensemble de déflecteur amovible et une barre transversale, un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un ou plusieurs boulons de fixation, un raccord de contrôle de débit ventilé externe, une dérivation de décharge d'air interne, un plateau de rétention de graisse interne adjacent à la vanne de prélèvement de graisse et de la poudre d'acier couvercle(s) à joint rectangulaire antidérapant recouvert d'époxy.
Spécification
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment