Publier vos produits
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

Traduit par Google,
Le raccord d'entrefer en cuivre de la série MIFAB® MI-GAP-NPB est complet avec un raccord mâle NPT de ½" (13) à l'entrée d'alimentation incorporant une buse de direction de flux, une sortie femelle de ½" (13) NPT et un raccord de 1" (25 ) entrefer vertical. Il est fabriqué conformément à la norme ANSI/ASME A112.1.2 sur l'espace d'air dans les systèmes de plomberie.
Spécification
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-gap-brass-air-gap-fitting
  • Famille de produitsTrap Seal Primers
  • Groupe de produitsOther
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 21 11
  • Titre OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING