Publier vos produits
MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor
MIFAB

MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de graisse économique MIFAB® MI-GO-1-PL série HDPE avec débit de 8 GPM et capacité de rétention de graisse pf 12 lbs. L'unité comprendra : des raccords d'entrée et de sortie FIP de deux pouces, un déflecteur amovible, un siphon à joint profond intégré, des boulons de fixation du couvercle et un couvercle à joint en PEHD.

Spécification
  • MI-GO-1-PL HDPE Economy Grease Interceptor

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-go-1-pl-hdpe-economy-grease-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures