Publier vos produits
MI-O Oil Interceptor
MIFAB

MI-O Oil Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur d'huile en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-O en poudre époxy sanitaire. L'unité doit inclure : seau à sédiments avec déflecteur perforé près de l'entrée, siphon à joint profond recouvert d'un couvercle, bouchon de gaz d'égout, boulon(s) de fixation, déflecteur amovible et barre transversale, plaque à orifice calibré en acier inoxydable, dérivation de décharge d'air interne, réglable ensemble de soutirage automatique, raccord à double évent de chaque côté et couvercle rectangulaire en acier revêtu d'époxy en poudre antidérapant.
Spécification
  • SKUs: MI-O-A, MI-O-B, MI-O-C, MI-O-1, MI-O-2, MI-O-3, MI-O-4, MI-O-5, MI-O-6, MI-O-7, MI-O-8, MI-O-9, MI-O-10, MI-O-11, MI-O-12, MI-O-13, MI-O-14
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-o-a-oil-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsOil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING