Publier vos produits
MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank
MIFAB

MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank

Traduit par Google,
Intercepteur d'huile en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-O-HU en poudre sanitaire revêtue d'époxy. L'unité doit inclure : seau à sédiments avec déflecteur perforé près de l'entrée, piège à joint profond recouvert d'un couvercle, bouchon de gaz d'égout, boulon(s) de fixation, déflecteur amovible et barre transversale, plaque d'orifice calibrée en acier inoxydable, dérivation de décharge d'air interne, réglable ensemble de tirage automatique, double raccord de ventilation de chaque côté et couvercle(s) rectangulaire(s) en acier enduit d'époxyde de poudre, antidérapant(s). L'unité est livrée avec un réservoir de rétention intégré pour un stockage supplémentaire des huiles usées.
Spécification
  • SKUs: MI-O-HU-A, MI-O-HU-B, MI-O-HU-C, MI-O-HU-1, MI-O-HU-2, MI-O-HU-3, MI-O-HU-4, MI-O-HU-5, MI-O-HU-6, MI-O-HU-7, MI-O-HU-8, MI-O-HU-9, MI-O-HU-10, MI-O-HU-11, MI-O-HU-12, MI-O-HU-13, MI-O-HU-14
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-o-hu-a-oil-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsOil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Numéro OmniClass23-27 37 13
  • Titre OmniClassOil Traps