Publier vos produits
MI-OS Oil/Sediment Interceptor
MIFAB

MI-OS Oil/Sediment Interceptor

Traduit par Google,
MIFAB® série MI-OS sanitaire en poudre époxy enduit à l'intérieur et à l'extérieur de l'intercepteur d'huile/sédiments en acier de calibre 10 fabriqué. Intercepteur complet avec grille(s) en fonte ductile homologuée ANSI « Special Duty » avec capacité de charge supérieure à 10 000 lb, seau à sédiments et bac à boue amovibles, siphon à joint profond avec bouchon de gaz d'égout intégré, système de ventilation interne, bouchon de nettoyage et sortie latérale.
Spécification
  • SKUs: MI-OS-1, MI-OS-2, MI-OS-3, MI-OS-4, MI-OS-5
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-os-1-oil_sediment-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsOil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC010271
  • Nom ETIMOil/petrol/grease trap
  • Code CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 37 15
  • Titre OmniClassSediment Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING