Publier vos produits
MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling
MIFAB

MI-QXHUB Heavy Duty Quick Hub Coupling

Traduit par Google,

Les accouplements blindés sans moyeu de la série MIFAB® MI-QXHUB (spécifier la taille) sont fabriqués avec des joints en néoprène (répond aux exigences de la norme ASTM C-564) logés à l'intérieur d'un blindage ondulé en acier inoxydable de type 304. Quatre (taille 2" à 4"), six (taille 5" à 12") pinces en acier inoxydable de type 304 serrées avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 305 de 3/8" entourent le bouclier pour fournir la force d'étanchéité. Les accouplements de la série MI-QXHUB sont testés et certifiés selon les normes ASTM-C1540-2018 et CSA B602 et répertoriés auprès de l'IAPMO. Les MI-QXHUB sont également testés et certifiés par Intertek Testing Services selon la norme CAN/ULC S102.2-10 ”. Les MI-QXHUB sont testés par l'IAPMO pour se conformer à la norme FM 1680-1989 (à l'exception des marquages).

Spécifications techniques
  • Réference unique.MI-QXHUB
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsOther Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Description de l'Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures