Publier vos produits
MI-RICE Rice Interceptor
MIFAB

MI-RICE Rice Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de riz en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-RICE en poudre époxy sanitaire. L'unité doit inclure : un déflecteur de tension primaire fixe de ½"(13) d'épaisseur avec des trous de 1/4" (6,4) et un déflecteur de tension secondaire amovible de ½"(13) d'épaisseur avec des trous de 1/4" (6,4), une barre transversale amovible, un boulon de fixation (s), plaque d'orifice calibrée en acier inoxydable et couvercle(s) à joint rectangulaire en acier revêtu d'époxyde de poudre antidérapant(s).
Spécification
  • SKUs: MI-RICE-1, MI-RICE-2, MI-RICE-3, MI-RICE-4, MI-RICE-5, MI-RICE-6, MI-RICE-7, MI-RICE-8, MI-RICE-9, MI-RICE-10, MI-RICE-11, MI-RICE-12
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-rice-1-rice-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING