Publier vos produits
MI-ROC Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way Outlet
MIFAB

MI-ROC Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way Outlet

Traduit par Google,

Intercepteur de graisse hydromécanique en acier de calibre 10 fabriqué à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® MI-ROC en poudre résistante à l'acide sanitaire avec revêtement époxy. L'unité doit inclure : une entrée et une sortie FIP, des raccords de drainage en fonte pour former un piège à joint profond à double paroi visible, des séparateurs et des écrans filtrants facilement amovibles, un couvercle encastré, antidérapant, rectangulaire résistant aux acides, recouvert d'époxy en poudre pour le sol ou au-dessus du sol utilisation, barre transversale amovible et boulon(s) de fixation. L'unité doit être complète avec trois connexions de sortie FIP. Des fiches sont fournies pour les connexions de sortie non requises.

Spécification
  • MI-ROC Hydromechanical Grease Interceptor with Three Way Outlet

Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-roc-hydromechanical-grease-interceptor-with-three-way-outlet
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures