Publier vos produits
MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access
MIFAB

MI-SOLID-LB Solids Interceptor with Bottom Access

Traduit par Google,
Intercepteur de solides en acier fabriqué de calibre 10 avec revêtement intérieur et extérieur en poudre époxy de petite capacité de la série MIFAB® MI-SOLID-LB avec seau à sédiments perforé interne amovible par le fond. Intercepteur complet avec une entrée basse FIP de 2" et une sortie haute FIP de 2" de l'autre côté pour une installation traversante et un couvercle inférieur à joint fixé avec des loquets.
Spécification
  • SKUs: MI-SOLID-LB
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-solid-lb-solids-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Interceptors
  • Numéro OmniClass23-39 45 23 13
  • Titre OmniClassSolid Waste Detectors for Other Solids
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord