Publier vos produits
MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor
MIFAB

MI-SOLID-SA Side Access Solids Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de solides en acier inoxydable de calibre 14 de type 304 à accès latéral de la série MIFAB® MI-SOLID-SA avec seau à sédiments perforé interne en acier inoxydable relié à un couvercle verrouillé à accès latéral amovible et étanche. Intercepteur complet avec entrée filetée femelle 2", sortie filetée femelle 2" de chaque côté pour installation à droite ou à gauche et contrôle de débit interne en acier inoxydable.
Spécification
  • SKUs: MI-SOLID-SA
Spécifications techniques
  • Réference unique.mi-solid-sa-side-access-solids-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsSediment and Solid Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-27 55 35
  • Titre OmniClassLiquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING