Publier vos produits
MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-XHUB Heavy Duty No Hub Coupling

Traduit par Google,

Les accouplements blindés sans moyeu de la série MIFAB® MI-XHUB sont fabriqués avec des joints en néoprène qui répondent aux exigences de la norme ASTM C-564 logés à l'intérieur d'un blindage ondulé en acier inoxydable de type 304. Quatre (taille 2" à 4"), six (taille 5" à 15") pinces en acier inoxydable de type 304 serrées avec des vis à tête hexagonale en acier inoxydable de type 305 de 3/8" entourent le bouclier pour fournir la force d'étanchéité. Les accouplements de la série MI-XHUB sont testés et certifiés selon les normes ASTM-C1540-2015 et CSA B602-2016 et sont répertoriés auprès de l'IAPMO. Les MI-XHUB sont également testés et certifiés par Intertek Testing Services selon la norme CAN/ULC S102.2-10 "Smoke Test". Les MI-XHUB sont testés par l'IAPMO pour se conformer à la norme FM 1680-1989 (à l'exception des marquages).

Spécifications techniques
  • Réference unique.MI-XHUB
  • Famille de produitsCouplings
  • Groupe de produitsOther Couplings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_07_28
  • Description de l'Uniclass 2015Flexible couplings between below-ground drainage pipes
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures