Publier vos produits
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

Traduit par Google,

MIFAB® P7080, diamètre 8 5/8″, calibre 12, acier inoxydable de type 316, regard de nettoyage pour sol sanitaire industriel rond avec couvercle résistant aux charges lourdes (plaque de 1/2″ d'épaisseur) bouchon secondaire en PVC et finition sablée. Le nettoyage répond aux normes de la FDA américaine en matière de résistance à la corrosion. Fabriqué avec des connexions de sortie sans moyeu de 3″, 4″ ou 6″.



Spécifications techniques
  • Réference unique.p7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-11-23
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers