Publier vos produits
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

Traduit par Google,

Buse de tuyau de descente fabriquée en acier inoxydable de type 304 de la série MIFAB® R1960 avec couvercle de grille anti-oiseaux perforé à charnière dans les modèles standard et affleurant (suffixe -F). Sont conçus pour recevoir des tuyaux en PVC, ABS ou fonte à l'intérieur de la dimension "A". Les modèles R1960 "manchonnent sur le tuyau qui dépasse du mur. Les modèles R1960-F s'emboîtent sur le tuyau et affleurent le mur.

Spécifications techniques
  • Réference unique.R1960
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsRoof Drains » Other Roof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCDownspouts
  • Code UNSPSC30151701
  • Code CSI MasterFormat 201407 71 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 11
  • Titre OmniClassRoof Downspouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING