Publier vos produits
RHA / RHG Roof Access Door
MIFAB

RHA / RHG Roof Access Door

Traduit par Google,

Les trappes de toit de la série MIFAB® RHA/RHG sont conçues pour fournir un accès pratique et économique aux toits des bâtiments. Ils sont disponibles en acier galvanisé à revêtement primaire blanc (RHG) ou en aluminium (RHA). Toutes les trappes sont conçues avec des joints d'étanchéité résistants aux intempéries pour assurer une longue durée de vie, un faible entretien et une facilité d'utilisation. Les trappes de toit s'installent facilement sur l'ouverture du toit et sont fixées de la bride de base au platelage du toit.

Spécification
  • RHA / RHG Roof Access Door

Spécifications techniques
  • Réference unique.rha-rhg-roof-access-door
  • Famille de produitsAccess Doors
  • Groupe de produitsUniversal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors