Publier vos produits
SUPER-1000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor
MIFAB

SUPER-1000-O SUPER MAX HDPE Oil Interceptor

Traduit par Google,

L'intercepteur d'huile par gravité MIFAB® SUPER-1000-O avec une capacité de rétention de liquide de 1 000 gallons américains a une garantie à vie limitée et est fabriqué aux États-Unis à partir de polyéthylène haute densité sans soudure moulé par rotation avec une épaisseur de paroi uniforme de 3/8". Interceptor est conçu pour une installation au-dessus ou au-dessous du sol et comprend un système de couvercle réglable, un accès au port d'échantillonnage, un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un by-pass de décharge d'air interne, un ensemble de prélèvement d'huile réglable (1 1/2″ IPS) de chaque côté, raccords à double évent (3″ IPS) de chaque côté, plaque à orifice calibré en acier inoxydable (contrôle de débit interne), base pour support et installation au niveau du sol et raccords d'entrée et de sortie 4″ sans moyeu. Les couvercles composites en acier offrent une étanchéité à l'eau et au gaz et ont un minimum de 20 000 LB. capacité de charge - conformément aux exigences de charge de l'AASHTO H20. Le matériau en polyéthylène haute densité est le PE 3135 de Dow 9.39 avec une densité de 0,939 g/cm3. Pour une utilisation intérieure/extérieure.

Spécifications techniques
  • Réference unique.SUPER-1000-O
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsOil Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCTraps and strainers
  • Code UNSPSC401425
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment