L'intercepteur de graisse par gravité MIFAB® SUPER-1300 avec une capacité de rétention de liquide de 1 300 gallons américains a une garantie à vie limitée et est fabriqué aux États-Unis à partir de polyéthylène haute densité sans soudure moulé par rotation avec une épaisseur de paroi uniforme de 3/8". Interceptor est conçu pour une installation au-dessus ou au-dessous du sol et comprend un système de couvercle réglable, un accès au port d'échantillonnage, un déflecteur interne, un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un by-pass de décharge d'air interne, une plaque à orifice calibrée en acier inoxydable (contrôle du débit interne), une base pour support et installation au niveau du sol et connexions d'entrée et de sortie de 4″ sans moyeu. Les couvercles composites en acier offrent une étanchéité à l'eau et au gaz et ont un minimum de 20 000 LB. capacité de charge - conformément aux exigences de charge de l'AASHTO H20. Le matériau en polyéthylène haute densité est le PE 3135 de Dow 9.39 avec une densité de 0,939 g/cm3. Le modèle -PDI est testé et certifié selon la norme PDI G-101, débit de 100 GPM. Pour une utilisation intérieure/extérieure.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |