Publier vos produits
XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

XL-MI-G Large Capacity Hydromechanical Grease Interceptor

Traduit par Google,
Intercepteur de graisse hydromécanique en acier de calibre 10, sanitaire, résistant aux acides, enduit d'époxyde à l'intérieur et à l'extérieur de la série MIFAB® XL-MI-G. L'unité doit inclure : un ensemble de déflecteur et une barre transversale amovibles (fixes pour XL-MI-G-10/-11), un siphon à joint profond recouvert d'un couvercle, un bouchon de gaz d'égout, un ou plusieurs boulons de fixation, une plaque d'orifice calibrée en acier inoxydable, une prise d'air interne dérivation de secours et couvercle(s) à joint rectangulaire en acier résistant aux acides, enduit d'époxy en poudre, antidérapant.
Spécification
  • SKUs: XL-MI-G-0, XL-MI-G-1, XL-Ml-G-2, XL-MI-G-3, XL-MI-G-4, XL-MI-G-5, XL-MI-G-6, XL-MI-G-7, XL-MI-G-8, XL-MI-G-9, XL-MI-G-10, XL-MI-G-11
Spécifications techniques
  • Réference unique.xl-mi-g-0-large-capacity-hydromechanical-grease-interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING