Milcor 18X18 UFR 18" x 18" Porte d'accès universelle coupe-feu, PrimerLes portes d'accès universelles coupe-feu (UFR) sont conçues pour s'installer facilement et fonctionnent parfaitement dans n'importe quel mur ou plafond, des cloisons sèches à la maçonnerie (avec des ancrages de maçonnerie installés en usine) à suspendus plafonds acoustiques. Milcor 18X18 UFR 18" x 18" Porte d'accès universelle coupe-feu, Primer Caractéristiques : coupe-feu, porte à la fois UL et CUL 11/2 heure, classe B coupe-feu, ainsi que l'étiquette Warnock Hersey pour un sol incombustible de trois heures. /systèmes de plafond. Hausse de température de 250 degrés certifiée UL (CUL) pour une véritable sécurité incendie. Sans isolation, la température du côté protégé d'une porte d'accès dépasse 600 degrés F mettant en danger les personnes et provoquant l'inflammation spontanée de tout ce qui se trouve près de la porte d'accès. Les portes coupe-feu universelles Milcor sont isolées avec une isolation super efficace pour limiter la température après 30 minutes à 250 degrés F. Cette élévation de température UL est la meilleure du secteur. Réduction de la transmission du son, le panneau de porte isolé de type sandwich offre le double avantage de réduire la transmission du son à travers la porte d'accès. Matériau : Acier peint ou acier inoxydable : cadre de calibre 14 avec panneau de porte de calibre 20. Isolation : isolation en fibre minérale de 2 po prise en sandwich entre le panneau intérieur et le panneau extérieur. Finition : l'acier est lié chimiquement avec une couche d'apprêt de poudre électrostatique cuite. L'acier inoxydable a une finition satinée. Charnière : de type continu ; acier avec goupille en acier inoxydable. Panneau automatique Ferme-porte : Système de ressort dissimulé intégré fourni sur toutes les portes à installer dans les murs. Le ressort hélicoïdal solide permet à la porte de se fermer et de se verrouiller automatiquement dans les applications de plafond. Serrure : Verrouillage automatique, un par porte sur les tailles de 8 x 8 po à 36 po x36 po ; deux par porte de plus grande taille. Loquet à palette encastré et système de verrouillage avec serrure à barillet affleurante à clé avec deux clés. Toutes les portes ont un mécanisme de déverrouillage intérieur. Ancrages de maçonnerie : 4 18 1/2" x 18 1/ Ouverture de 2".
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |