FDV13 | Ensemble composé de 3 fenêtres 1 vantail avec OB sur allège fixe vitrée
Cet ensemble de trois fenêtres à un vantail avec oscillo-battant, accompagné d'allèges fixes, représente l'incarnation de l'innovation et de l'esthétique dans le domaine de la menuiserie. Fabriqué par Minco, une référence dans le domaine de la menuiserie bois aluminium, cet ensemble allie la chaleur et l'authenticité du bois à la robustesse et à la durabilité de l'aluminium.
Chaque fenêtre est dotée d'un vantail offrant une vue panoramique sur l'extérieur, tandis que le système d'oscillo-battant permet une ventilation efficace et ajustable selon les besoins. L'allège fixe, qu'elle soit vitrée ou non vitrée, complète l'ensemble en offrant une luminosité supplémentaire tout en conservant une esthétique uniforme et élégante.
Les fenêtres à un vantail offrent une simplicité visuelle qui s'adapte à une variété de styles architecturaux, tandis que le choix entre allège vitrée ou non vitrée permet de jouer avec la lumière et les textures pour créer des compositions uniques.
Le mariage du bois et de l'aluminium offre également des avantages architecturaux indéniables. Le bois apporte une touche chaleureuse et organique, tandis que l'aluminium assure une résistance aux intempéries et une facilité d'entretien, assurant ainsi une longévité et une performance optimales dans divers environnements.
Disponibilité de la région
| L'Europe | Amérique du Nord | Océanie |
|---|---|---|
Belgique | Guadeloupe | Nouvelle-Calédonie |
France | Martinique | |
Luxembourg | Sainte-Lucie | |
Suisse |