Publier vos produits
POUTRE POSI
POUTRE POSI
POUTRE POSI
POUTRE POSI
POUTRE POSI
POUTRE POSI
    MiTek
    Archivé

    POUTRE POSI

    4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)

    La Poutre POSI® est une poutre Bois-Métal qui combine la légèreté du bois avec la rigidité des membrures métalliques, et qui vous permet de fabriquer des toitures et des planchers de plus grande portée.

    Elle vous permet une grande liberté de conception pour de multiples applications en plancher ou en toiture, dans le domaine du résidentiel ou du bâtiment commercial. Ses différentes hauteurs, sa large gamme de portées et ses variantes de fabrication permettent de trouver une solution efficace dans toutes les situations.

    Son avantage majeur est la grande facilité d’installation pour toutes les gaines de ventilation, canalisations ou évacuation. Aucun perçage, aucune zone d’affaiblissement, elle permet un travail propre et rapide, bien plus simple qu’avec des poutres en I ou massives.

    Spécification
    • Caractéristiques:

      • Épaisseur 1 mm
      • Acier Fe250 galvanisé 275 g/m²
      • Jeu de 5 dimensions
      • ATE n° 07/0161

      Utilisation:

      • Planchers, toitures
      • Réhabilitation
      • Aménagement de combles
      • Toitures terrasses
      • Chevrons de toitures

      Conditionnement:

      • Boîtes cartonnées indivisibles
      • Boîtes de 440 ou 1000 unités
      • Palettes de 1080 x 1080 mm
      • Palettes de 500 à 1200 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.posi-Floor-joist
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Poids net (Kg)402
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCPoutre