Publier vos produits
POSI V PS10+
POSI V PS10+
POSI V PS10+
POSI V PS10+
    MiTek
    Archivé

    POSI V PS10+

    POUTRE-POSI LA SOLUTION IDÉALE

    • Légèreté
    • Mise en œuvre sur site simplifiée
    • Passage des réseaux (Electricité, VMC, câbles…) facilité
    • Poutres adaptés aux exigences des maisons nouvelle génération (BBC, maisons passives…
    Spécification
    • POUTRE-POSIV MÉTALLIQUES POUR POUTRE BOIS-MÉTAL

      Caractéristiques:

      • Épaisseur 1 mm
      • Acier Fe250 galvanisé 275 g/m²
      • Jeu de 5 dimensions
      • ATE n° 07/0161

      Utilisation:

      • Planchers, toitures
      • Réhabilitation
      • Aménagement de combles
      • Toitures terrasses
      • Chevrons de toitures

      Conditionnement:

      • Boîtes cartonnées indivisibles
      • Boîtes de 440 ou 1000 unités
      • Palettes de 1080 x 1080 mm
      • Palettes de 500 à 1200 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.posi-ps10Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)36
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Poids net (Kg)402
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCPoutre