Publier vos produits
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs
    Modelec

    Collection Confidence, façades format étroit court pour interrupteurs

    Les façades d'interrupteurs Confidence en format étroit court sont en laiton et fabriqués en France. Elles offrent une large gamme de fonctions : boutons poussoirs, interrupteurs à leviers en 4 finitions, avec ou sans LED. Les façades sont à aimants ou à vis. La collection Confidence est un grand classique de la décoration. Ses formes épurées et le détail de ses finitions soignées en font un incontournable pour vos projets résidentiels, hôteliers ou tertiaires. La collection Confidence mérite bien son nom. La touche finale idéale, quel que soit votre choix esthétique. Disponible en 12 finitions.

    Spécification
    • Façades d'interrupteurs étroites courtes. Dimensions : 40x80x5mm.

      12 finitions de laiton.

      3 finitions de leviers disponibles.

      Façades avec ou sans vis.

      Possibilité d'intégrer jusqu'à 2 leviers sur une même plaque : interrupteur va-et-vient ou poussoir / volet roulant / interrupteur à LED, etc.

      Fabriqué en France.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.confidence-collection-short-narrow
    • Famille de produitsConfidence collection
    • Groupe de produitsShort narrow cover plate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC000007
    • Nom ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_63
    • Description de l'Uniclass 2015Plate switches