Publier vos produits
Landscape Pro Slim Electric Fireplace
Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Landscape Pro Slim Electric Fireplace

    Traduit par Google,

    Le Landscape Pro Slim est le foyer électrique mince idéal pour les installations dans un mur de 2" x 6".

    Notre conception de cheminée la plus compatible à monter à côté d’un téléviseur pour créer un centre de divertissement élégant et unique en son genre.

    Caractéristiques

    • Tailles : 44″, 56″, 68″, 80″ et 96″
    • Foyer mince de 6"
    • Encastré, à face nette ou mural
    • Brûleur en céramique haute efficacité de 5 000 BTU
    • Couleurs de flammes à spectre de couleurs RVB complet
    • Downlighting multicolore et lit de braises
    • Bluetooth et Wi-Fi activés avec une application complète
    • Fonctionne avec Google Home et Alexa
    • Médias inclus : bûches de bois flotté, pierre acrylique fumée claire et noire
    • Utilisation en extérieur approuvée
    Spécification
    • Model

         LPS 44"

         LPS 56"

         LPS 68"

         LPS 80"

         LPS 96"

      Unit
      Width

         44-1/16"

         56-1/16"

         68-1/16"

         80-1/16"

         96-1/16"

      Unit
      Height

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

         23-3/4"

      Unit
      Depth

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

         5-3/8"

      Framing
      Width

         44-1/4"

         56-1/4"

         68-1/4"

         80-1/4"

         96-1/4"

      Framing
      Height

         24-1/8"

        24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

         24-1/8"

      Framing
      Depth

         6"

         6"

         6"

         6"

         6"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.landscape-pro-slim-electric-fireplace
    • Famille de produitsLinear Electric Fireplace
    • Groupe de produitsLED Electric Fireplaces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondaireTempered glass
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_74
    • Description de l'Uniclass 2015Room heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    Océanie Amérique du Nord
    Australie
    Canada
    États-Unis
    Îles Vierges des États-Unis
    Mexique
    Porto Rico