Publier vos produits
Concept Ceiling
Concept Ceiling
Concept Ceiling

    Concept Ceiling

    Traduit par Google,
    Les plafonds suspendus sont principalement utilisés pour réguler l'acoustique dans la pièce et réduire le bruit entre les pièces. De plus, ils ont une fonction esthétique en cachant les installations techniques dans les plafonds. Les panneaux de plafond Concept sont particulièrement appropriés lorsque l'on souhaite un degré élevé de flexibilité en liaison avec une bonne réduction du bruit entre les pièces. Les dalles sont des plaques de fibres minérales pressées par voie humide avec un non-tissé acoustique peint en blanc sur la face inférieure. Le plafond Concept se compose de quatre variétés de plaques aux propriétés acoustiques différentes mais de surface identique afin qu'elles puissent être échangées dans le même local.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.himling
    • Famille de produitsCeiling
    • Groupe de produitsSuspended ceiling
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaine de verre
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
    • Classification IFCPlafond
    • Nom UNSPSCCeiling panels
    • Code UNSPSC30161602
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Numéro OmniClass23-15 19 23 11
    • Titre OmniClassSuspended Ceilings
    • Code CSI UniFormat IIC3030
    • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes