Publier vos produits
46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet
Moen

46201 Edgestone Classic stainless one-handle pulldown kitchen faucet

Traduit par Google,
caractéristiques du produit
  • la finition en acier inoxydable classique s'harmonise parfaitement avec les appareils et accessoires de cuisine populaires d'aujourd'hui
  • la conception déroulante offre une distribution d'eau au bout des doigts
  • les poignées à levier à une poignée facilitent le réglage de l'eau
  • jet aéré pour le nettoyage quotidien
  • est conforme aux spécifications de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • conforme à la législation en vigueur, y compris ab1953 (californie) et s152 (vermont)
  • Garantie limitée de 10 ans
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-2058
  • Famille de produitsMixing Faucets
  • Groupe de produitsEdgestone
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord