Publier vos produits
Iso Chrome Bath Light - DN0761CH

Iso Chrome Bath Light - DN0761CH

Traduit par Google,

Fonctionnalités

Le design télescopique en métal usiné de la collection Iso™ insuffle des éléments industriels dans le minimalisme européen tout en embrassant avec audace et beauté l'avenir.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • prend en charge jusqu'à 100 watts max ampoules
  • un globe
  • Homologué UL®
  • globes de remplacement disponibles
  • les luminaires peuvent être montés avec des globes de verre orientés vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité de conception
  • les douilles vitrées garantissent l'installation facile des anneaux de douille
  • le câblage à connexion rapide vous permet de pré-câbler le luminaire à la boîte de jonction pour une installation plus rapide et plus facile
  • tension standard 120
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-DN0761CH
  • Famille de produitsBathroom Lighting
  • Groupe de produitsIso
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers