Publier vos produits
Iso Chrome Mirror - DN0792CH

Iso Chrome Mirror - DN0792CH

Traduit par Google,

Fonctionnalités

Le design télescopique en métal usiné de la collection Iso™ insuffle des éléments industriels dans le minimalisme européen tout en embrassant avec audace et beauté l'avenir.

  • la finition chromée est très réfléchissante pour un look miroir qui fonctionne avec n'importe quel style de décoration.
  • miroir
  • le gabarit et le matériel de montage inclus éliminent les devinettes lors de l'installation
  • support de montage en acier estampé
  • résistant à la corrosion
  • construction en verre
  • garantie à vie limitée
Spécifications techniques
  • Réference unique.moen-DN0792CH
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsIso
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis

Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (69)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.8 sur 5 étoiles 4.8 (34)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (8)