Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

Postel Orage mono ridge cloak verge lh

No d'article: postel-orage_mono-ridge-cloak-verge-lh-90_7065544_nl
Fabricant: BMI Monier Netherlands
Famille de produits: Pitched Roof Tile System
Groupe de produits: Postel Orage
Largeur (mm): 267
Hauteur (mm): 213
Date de publication: 2019-12-18
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)

The Postel Orage is the ideal mix between a classic design and modern technology. It is ideal for classic, but also for modern architectural styles, with excellent functional properties.

Batten gauge 237 – 250mm. Minimum Roof pitch 22°For roof pitches 15° - 22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 315 x 230 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 20.1 – 21.2. Weight per m2 40.0 - 42.2 kg


Materiau principal: Ceramics
Materiau secondaire:
Créé en:
Fabriqué en: France
Poids net (kg): 7.7

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L5211
Uniclass 1.4 Description: Clay tiles
Uniclass 2.0 Code: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Description: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Code: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Description: Clay tile verge fittings
NBS Reference Code: 80-82-20
NBS Reference Description: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Numéro OmniClass: 23-13 39 17 11
Titre OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nom Valeur
Application Pitched Roof
Colour antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Clay
Minimum Panel Length 237 ; 250 mm
Panel Thickness 64 mm
Panel Width 199 ; 201 mm
Tile Type mono ridge cloak verge lh 90 ; chaperongevelpan links 90

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Colour antraciet vol donker engobe ; leigrijs engobe ; rood rustiek engobe ; natuurrood naturel
Material Clay

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés