Publier vos produits
Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table
Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table
Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table

    Beartooth Arbor Wood Fire Pit Table

    Traduit par Google,

    Découvrez la table à feu Beartooth, la première de la magnifique collection Arbor Wood. La Beartooth est entièrement recouverte de bois sur mesure sur un cadre en aluminium et dotée d'un plateau en acier pare-balles. Nous utilisons du bois thermo-traité d'Arbor Wood Co. pour les côtés. Vous pouvez vous attendre à l'authenticité du bois véritable, mais avec une durée de vie de plus de 30 ans. Cette table à feu est véritablement unique en son genre, fabriquée à la main par nos artisans. Chaque pièce est fabriquée et assemblée à la main ; chaque détail est soigné avec précision et soin.

    Votre foyer sera une œuvre d’art artisanale durable.


    Spécification
    • Top Material:

      • 3/16” Welded steel
      • Powder coated for durability

      Sides:

      • Thermally Modified Ash (hardwood)
      • Multiple wood pattern options
      • Durable “Cutek” clear coat if desired
      • Learn More about Thermally Modified Lumber

      Burner:

      • BTUs: Up to 320,000 BTUs
      • Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Natural Gas or Propane
      • Aluminum burner mounting plate
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit

      Features:

      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Adjustable leveling feet
      • Lightweight
      • Compatible to place on any surface
      • Round Lava Pebbles
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Complimentary Nationwide Shipping

      SKU Venture-Arbor-BeartoothCategories All Products, Arbor Wood Collection, ​Luxury ​Gas Fire Pit Kits, Made in Montana, Square Fire Pit Table, Steel, Top Sellers - Complete Systems, Venture Series Fire Pit Tables, Wood and MetalTags custom steel fire table, Fire Table with Matching Cover, Made in Montana, metal fire pit cover, Square, Steel, Warming Trends Burner, Wood

    Spécifications techniques
    • Réference unique.beartooth-steel-arbor-wood-fire-pit-table
    • Famille de produitsSteel and Wood Accent Fire Pits
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201432 39 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Site Specialties
    • Numéro OmniClass23-11 00 00
    • Titre OmniClassSite Products