Publier vos produits
Mora MMIX S5 Shower Set
Mora MMIX S5 Shower Set
    Archivé

    Mora MMIX S5 Shower Set

    Showerset with soap dish and Easy-Clean anti-limescale system. Shower hose in metal, 1750 mm. Chrome. RSK 8199188 NRF 4290621 LVI 6569709 VVS 737799304 Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Spécification
    • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With soap dish. With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130310
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora MMIX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures