Publier vos produits
Mora MMIX Showerset S6
Mora MMIX Showerset S6
Mora MMIX Showerset S6
    Archivé

    Mora MMIX Showerset S6

    Showerset with Easy-Clean anti-limescale system. Chromoflex hose 1750 mm. Chrome. RSK 8199189 Anti-limescale system. Adjustable wall bracket for existing holes. Mora MMIX combines elegance and ergonomic design with energy-efficiency. Soft geometric curves and a timeless style characterise the entire Mora MMIX range. The mixers were developed according to our unique EcoSafe™ concept focusing on low energy consumption and long-term environmental care.
    Spécification
    • Shower hose (chromoflex). With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes. With Easy-Clean anti-limescale system. Flow limiter 12 l/min.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.130311
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsMora MMIX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)830
    • Largeur (mm)18
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures