Publier vos produits
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer
Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Mora Cera T4 Bath/Shower Mixer

    Traduit par Google,
    Mitigeur bain avec bec orientable avec inverseur intégré, éco-stop à 38°C et 42°C et éco-fonction. Compense les variations de température et de pression. En laiton approuvé 4MS. 160 c/c. Chrome. RSK 8344171 240100 150 c/c RSK 8344172 NRF 4290293 LVI 6360655 VVS 722702104 240100.DB Incl. connexion en S (2x701001). Chrome. Une salle de bain est un lieu de détente, de plaisir et de ressourcement. Alors remplissez-le de plaisir. Économisez de l'énergie sans effort, protégez-vous contre les fluctuations de température de l'eau, prenez une douche extra longue en toute bonne conscience. Mora Cera met du temps de qualité dans votre salle de bain d'innombrables façons.
    Spécification
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.240000
    • Famille de produitsBath Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)274
    • Profondeur (mm)181
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Description de l'Uniclass 2015Mixers
    • Code CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe