Publier vos produits
Mora Cera K5 Kitchen Mixer
Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Mora Cera K5 Kitchen Mixer

    Traduit par Google,
    Mélangeur de cuisine avec fermeture amortie et bec en C. Contrôle de débit réglable et limiteur de température. Extrémité plate en PEX souple Ø10 mm. En laiton approuvé 4MS. Classe énergétique C. Chrome. RSK 8318195 VVS 705890504 LVI 6261199 242101 Flexibles PEX® souples avec écrou de raccordement 3/8". Chromé. RSK 8318196 NRF 4290174 Dans les familles d'aujourd'hui, la cuisine est un espace de convivialité et de créativité. Un mitigeur de cuisine moderne doit être beau, fonctionner parfaitement et promouvoir un haut niveau d'hygiène et de sécurité, c'est pourquoi Mora Cera offre ce que tout le monde veut dans sa cuisine : attention et temps de qualité.
    Spécification
    • ESS (Energy saving system). Ceramic cartridge with soft closing function. Adjustable flow control and temperature limiter. Eco (energy and water saving aerator 9 l/min). Soft PEX® hoses. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Approved by the Rheumatism Association in Sweden. Hole diameter Ø32-37 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.242100
    • Famille de produitsKitchen Mixers
    • Groupe de produitsMora Cera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)391
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures